Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée.
Basic bearing designation system

Exemples

Roulement
NU 10/750 ECN2MA/HB1NU 10/750 =
EC =
N2 =
MA =
HB1 =

Bague d'épaulement
HJ 212 ECHJ 212 =
EC =

Test Designation 1Préfixes
LBague intérieure ou bague extérieure seule d'un roulement séparable
R
Sous-ensemble bague intérieure ou bague extérieure avec cage et rouleaux d'un roulement séparable

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1 ou identifiée par un numéro de plan
CRLRoulement en cotes pouces
CRM
Roulement en cotes pouces
HJBague d'épaulement
Taille du roulement pour les roulements en cotes pouces

8

à

40

Diamètre d'alésage de (/8) 1 in. (25,4 mm)


Diamètre d'alésage de (/8) 5 in. (127 mm)


Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
AConception interne différente ou modifiée
ECConception intérieure optimisée avec des rouleaux plus nombreux et/ou plus grands et une surface de contact face de rouleau / épaulement modifiée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
K
Alésage conique, conicité 1:12
NBague extérieure avec rainure pour anneau élastique
NRBague extérieure avec rainure et segment d'arrêt associé
N1Une encoche d'arrêt sur une face latérale de la bague extérieure
N2Deux encoches d'arrêt diamétralement opposées sur une face latérale de la bague extérieure

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
FR
Cage encliquetable en acier, rouleaux percés
JCage emboutie en acier, guidée par les rouleaux
L
Cage usinée en alliage léger, rivetée, guidée par les rouleaux
LA
Cage usinée en alliage léger, guidée par la bague extérieure
LB
Cage usinée en alliage léger, guidée par la bague intérieure
LL
Cage usinée en alliage léger, à fenêtres, guidée par la bague intérieure ou extérieure en fonction du type de roulement
M
Cage usinée en laiton, rivetée, guidée par les rouleaux
MA(S)Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure. Le S indique une rainure de lubrification dans la surface de guidage.
MBCage usinée en laiton, centrée sur la bague intérieure
MLCage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par la bague intérieure ou extérieure (en fonction du type de roulement)
MPCage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par la bague intérieure ou extérieure (en fonction des dimensions du roulement)
MRCage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par les rouleaux
PCage en PA66 renforcé de fibre de verre, guidée par les rouleaux
PACage en PA66 renforcé de fibre de verre, guidée par la bague extérieure
PHCage en PEEK renforcé de fibre de verre, guidée par les rouleaux
PHACage en PEEK renforcé de fibre de verre, guidée par la bague extérieure

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA2Bague extérieure en acier cémenté
HA3Bague intérieure en acier cémenté
HB1
Bagues intérieure et extérieure durcies par trempe bainitique
HB3Bague intérieure durcie par trempe bainitique
HN1Bagues intérieure et extérieure soumises à un traitement thermique spécial

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou déplacée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • M = Plage de jeu réduite correspondant à la moitié centrale de la plage de jeu concernée
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5, par ex. C2H.
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés
DRDeux roulements dans un ensemble apparié
TRTrois roulements dans un ensemble apparié
QRQuatre roulements dans un ensemble apparié

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation
S1Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C
S2Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 250 °C

Test Designation 6.5Suffixes – Lubrification
W33Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes
PEX
Roulement SKF Explorer, utilisé uniquement lorsque des roulements SKF Explorer et des roulements classiques de mêmes dimensions sont proposés
VA301
Roulement pour moteurs de traction de véhicules ferroviaires
VA305VA301 + routines d'inspection spéciales
VA350Roulement pour boîtes d'essieux ferroviaires
VA380Roulement pour boîtes d'essieux ferroviaires selon la norme EN 12080, classe 1
VA3091VA301 + surfaces externes de la bague extérieure revêtues d'oxyde d'alumine, isolant électrique
VC025
Roulement avec pistes spécialement traitées pour résister à l'usure en environnement fortement pollué
VE901Conception intérieure optimisée
VQ015Bague intérieure avec piste à profil bombé acceptant un défaut d'alignement plus important
SKF logo