Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 104
Sauf pour :
  • Les roulements en cotes pouces et les roulements désignés par un numéro de plan :
    non normalisés
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances
Normale
Contrôlez la disponibilité en P5 pour les butées de plus grandes tailles
Valeurs : ISO 199 (tableau 1)

Sauf pour les composants (tableau 2) :
  • Valeurs (tableau 3)
  • Variation de diamètre du jeu de rouleaux : ISO 12297
Défaut d'alignement admissibleAucun défaut d'alignement toléré.
SKF logo