Modèles et variantes

SKF fournit des butées à rouleaux cylindriques dans différentes séries :

  • Butées des séries 811 et 812 (fig. 1) avec une rangée de rouleaux
    Elles sont principalement utilisées dans des applications où la capacité de charge des butées à billes est insuffisante.
  • Butées des séries 893 et 894 (fig. 2) avec deux rangées de rouleaux
Butées simple effet

En standard, les butées à rouleaux cylindriques sont disponibles en tant que butées simple effet (fig. 1 et fig. 2) et peuvent tolérer des charges axiales agissant dans un seul sens.

Butées double effet
  • peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens
  • peuvent être assemblées en combinant deux cages à rouleaux cylindriques et deux rondelles de butée avec une rondelle intermédiaire
    En fonction de la conception, une rondelle intermédiaire peut être centrée sur l'arbre ou dans le logement (fig. 3 et fig. 4).

Les rondelles intermédiaires doivent avoir le même état de surface et la même dureté que les rondelles de butée. SKF ne fournit pas les rondelles intermédiaires mais peut indiquer, sur demande, des spécifications matérielles et des données dimensionnelles.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Étude des montages.

Cages axiales à rouleaux cylindriques
  • sont identifiées par le préfixe K (fig. 5)
  • peuvent tolérer des charges axiales agissant dans un seul sens
  • peuvent être combinées avec des rondelles des séries WS, GS et LS (→ Rondelles de butée
  • peuvent être utilisées sans rondelles dans les applications où :
    • les éléments adjacents peuvent servir de pistes
    • des montages de roulements à faible encombrement axial sont requis
Rondelles de butée

SKF peut fournir séparément les composants des butées à rouleaux cylindriques. En plus des cages axiales à rouleaux cylindriques, les rondelles de butée fournies sont indiquées dans les tableaux des produits :

Rondelles-arbre

  • sont identifiées par le préfixe WS (fig. 6)
  • sont en acier trempé allié au carbone et au chrome.
  • les pistes de roulement sont rectifiées spécifiquement
  • comportent un alésage rectifié

Rondelles-logement

  • sont identifiée par le préfixe GS (fig. 7)
  • sont en acier trempé allié au carbone et au chrome.
  • les pistes de roulement sont rectifiées spécifiquement
  • présentent une surface extérieure rectifiée

SKF recommande d'utiliser ces deux rondelles dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles de butée est requis.

Rondelles universelles de série LS

  • peuvent être utilisées en tant que rondelles-arbre et rondelles-logement pour les butées de la série 811
  • sont utilisées pour les applications où un centrage précis des rondelles de butée n'est pas nécessaire
  • sont utilisées dans les applications fonctionnant à basse vitesse

Pour en savoir plus sur les rondelles de la série LS, reportez-vous à Butées à aiguilles.

Cages

Les butées à rouleaux cylindriques SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo