Montage

Les roulements à aiguilles auto-aligneurs doivent être introduits dans le palier à l'aide d'un mandrin de montage (fig. 1). Le joint torique représente un moyen simple de maintenir le roulement sur le mandrin de montage. La face en tôle emboutie (face portant la désignation) doit être en appui sur le mandrin de montage
Le manchon doit être correctement aligné au moment de l'introduire dans le palier. Autrement, les éléments roulants et les pistes pourraient s'endommager facilement.
Pour les roulements lubrifiés à la graisse, le roulement doit être graissé avant le montage.
SKF logo