Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à aiguilles auto-aligneurs est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des aiguilles du roulement
  • les cages
  • les bagues-support en polymère
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et aiguilles du roulement

Les roulements à aiguilles auto-aligneurs SKF sont thermostabilisés jusqu'à au moins 120 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les aiguilles.

Bagues-support

La plage de température de fonctionnement admissible pour les douilles est de –30 à +100 °C.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo