Roulements à aiguilles / à billes à contact oblique

Roulements à aiguilles / à billes à contact oblique

SKF fournit des roulements à aiguilles / à billes à contact oblique sans joints dans deux séries :

  • Les roulements de la série NKIA 59 (fig. 1) peuvent supporter des charges axiales dans un seul sens
  • Les roulements de la série NKIB 59 (fig. 2) peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens

Ces roulements combinés :

  • consistent en un roulement radial à aiguilles et un roulement à billes à contact oblique
  • peuvent supporter des charges radiales élevées, reprises exclusivement par le roulement à aiguilles
  • peuvent supporter de faibles charges axiales, reprises exclusivement par le roulement à billes à contact oblique
  • sont des roulements à faible hauteur de section
  • peuvent fonctionner à des vitesses élevées
  • sont séparables, c'est-à-dire que la bague intérieure peut être montée séparément de la bague extérieure et des ensembles cages-éléments roulants
  • peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l'huile, selon l'application
    Dans le cas de la lubrification à la graisse, les roulements à aiguilles et les roulements à billes à contact oblique doivent être remplis avec le même lubrifiant avant le montage.
Roulements de la série NKIA
  • peuvent supporter des charges axiales dans un sens (fig. 1) et donc maintenir l'arbre dans un seul sens
  • peuvent être montés en O (fig. 3), sur des arbres courts et lorsque la dilatation différentielle entre arbre et logement est relativement faible
Roulements de la série NKIB
  • peuvent maintenir l'arbre dans les deux sens (fig. 2
  • présentent un jeu axial compris entre 0,08 et 0,25 mm
  • comportent une bague intérieure en deux pièces pour faciliter le montage
    Lors du montage de la bague intérieure, il est important que les deux pièces soient pincées axialement l'une contre l'autre.
  • comportent des bagues intérieures, qui ne sont pas interchangeables avec celles d'un autre roulement identique (doivent rester associés tel qu'à la livraison).
Options de relubrification

Le roulement à aiguilles utilisés dans les roulements combinés comporte une rainure annulaire avec un trou de lubrification dans la bague extérieure.

Cages

Les roulements à aiguilles / à billes à contact oblique SKF sont équipés des cages indiquées dans le tableau 1.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo