Étude des montages

Pour des informations générales, reportez-vous à Interfaces des roulements.

Tolérances de l'arbre et du palier

Le tableau 1 indique les tolérances de la piste de roulement dans le palier et de diamètre de l'arbre afin d'obtenir des ajustements et un jeu de fonctionnement appropriés pour les douilles à aiguilles avec et sans bague intérieure.

Pour en savoir plus sur les pistes, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

SKF logo