Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les douilles à aiguilles est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle de la bague et des éléments roulants du roulement
  • les cages
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et aiguilles du roulement

Les douilles à aiguilles SKF sont thermostabilisées jusqu'à 140 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les aiguilles. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Matériaux des cages.

Joints

Les températures de fonctionnement admissibles pour les joints dépendent des matériaux :
  • NBR : -40 à +100 °C (–40 to +210 °F)
    Des températures pouvant atteindre 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • PUR : -30 à +100 °C (–20 to +210 °F)
  • FKM : -30 à +200 °C (–20 to +390 °F)
    Des températures pouvant atteindre 230 °C (445 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
En général, les pointes de température se produisent au niveau de la lèvre d'étanchéité.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les douilles à aiguilles avec dispositifs d'étanchéité sont indiquées dans le tableau 1 et dans les douilles à aiguilles jointives dans le tableau 2. Pour les limites de température d'autres graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo