Roulements à aiguilles

Les roulements à aiguilles SKF sont assimilables à des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est très petit par rapport à leur longueur. Le profil modifié des pistes/rouleaux permet d'éviter les concentrations de contraintes afin d'améliorer la durée de service.

SKF fournit des roulements à aiguilles de différents types et de séries dans une large gamme de dimensions, tous parfaitement adaptés à une grande diversité de conditions de fonctionnement et d'applications.

Autres roulements à aiguilles :


Bagues intérieures utilisées comme bagues d'usure

SKF logo