Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les cages à aiguilles.
Basic bearing designation system

Exemple

K 32x40x42 ZWTNK 32x40x42 =
ZW =
TN =


  Préfixes (n.a.)


Désignation de base (tableau 1)
KCage à aiguilles


Suffixes - Conception interne
DConception interne différente ou modifiée avec les mêmes dimensions d'encombrement.
Exemple : K 40x45x17 D
(Cage à deux rangées en deux parties)
DSCage à aiguilles à une rangée en deux parties
ZWCage à aiguilles à deux rangées (cage double)


Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)


Suffixes - Conception de cage
TNCage en PA66 renforcé de fibre de verre


Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)


Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
/SORT..Classe de tolérances des aiguilles d'une cage à aiguilles, les chiffres qui suivent indiquent les limites réelles en µm, par ex. /SORT-2-4


Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)


Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification (n.a.)


Suffixes – Autres variantes
VG052Cage à une rangée en deux parties en PES (polyéthersulfone)
SKF logo