Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les cages à aiguilles est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des aiguilles
  • les cages
  • le lubrifiant

Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Aiguilles

Les cages à aiguilles SKF sont thermostabilisées jusqu'à 120 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les aiguilles. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Cages en polymère.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Sélection d'une graisse SKF appropriée.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo