Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à aiguilles avec bagues usinées est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des aiguilles du roulement
  • les cages
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et aiguilles du roulement

Les roulements à aiguilles SKF à bagues usinés sont thermostabilisés jusqu'à 120 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les aiguilles. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Matériaux des cages.

Joints

La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C. Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
En général, les pointes de température se produisent au niveau de la lèvre d'étanchéité.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements à aiguilles avec étanchéités intégrées sont indiquées dans le tableau 1. Pour les limites de température d'autres graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo