Étude des montages

Dimensions des appuis

Les dimensions d'appui doivent être conformes aux exigences suivantes :

  • Les surfaces d'appui dans les logements et sur les arbres doivent être perpendiculaires à l'axe du logement ou de l'arbre et supporter de manière ininterrompue toute la surface de la rondelle.
  • Le diamètre d'appui sur l'arbre doit être ≤ Ea et ≥ E dans le logementb.
    Les valeurs de Ea et Eb (→ tableau des produits) prennent en compte le mouvement et la position du jeu de rouleaux.
  • Les arbres et les logements doivent être fabriqués dans des classes de tolérances appropriées (tableau 1).
    afin de garantir un guidage radial satisfaisant pour chaque composant de la butée
    • Rondelles centrées dans le logement → espace radial entre l'arbre et l'alésage de la rondelle requis
    • Rondelles centrées sur l'arbre → espace radial entre la rondelle et l'alésage du palier requis

Les cages à aiguilles axiales de la série AXW sont généralement combinées avec des douilles à aiguilles (fig. 1) ou des roulements à aiguilles avec bagues usinées (fig. 2). La même tolérance de logement doit être choisie pour la collerette de centrage comme pour le roulement radial.

Les cages à aiguilles sont généralement centrées sur l'arbre pour réduire la vitesse périphérique à laquelle la cage glisse contre la surface de guidage. Cet aspect est particulièrement important pour les applications à grande vitesse. La surface pour le centrage doit être rectifiée.

Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers

  • doivent avoir une dureté, un état de surface et un battement axial identiques à ceux utilisés pour une rondelle de butée afin d'utiliser pleinement la capacité de charge des cages à aiguilles axiales.
  • doivent être conçues à l'aide des dimensions Eaa et Eb (→ tableau des produits), qui prennent en compte le déplacement radial de la cage à rouleaux

Pour plus d'information, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

SKF logo