Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après des exemples et les options applicables pour les butées à aiguilles.
Basic bearing designation system

Exemples

Cage à rouleaux / Roulement
AXK 0414 TN
AXK 0414 =
TN =
AXW 40
AXW 40 =

Rondelles de butée
GS 81117
GS =
81117 =
AS 3047
AS 3047 =

Options applicables pour les butées à aiguilles

Test Designation 1
Préfixes
GS
Rondelle-logement
WS
Rondelle-arbre

Test Designation 2
Désignation de base
La série de dimensions 811 indique la série et la taille pour la rondelle-arbre et la rondelle-logement.
AS ..
Rondelle universelle fine, le nombre qui suit identifie le diamètre extérieur et d'alésage
AXK ..
Cage à aiguilles axiale, le nombre qui suit identifie le diamètre extérieur et d'alésage
AXW ..
Butée à aiguilles avec collerette de centrage, le nombre qui suit identifie le diamètre d'alésage
LS ..
Rondelle universelle, le nombre qui suit identifie le diamètre extérieur et d'alésage

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
TN
Cage en PA66 renforcé de fibres de verre

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo