Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les butées à aiguilles est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des rondelles de butée et des rouleaux
  • la cage
  • le lubrifiant

Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Rondelles de butée et rouleaux

Les roulements sont thermostabilisés jusqu'à au moins 120 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les rondelles de butée et les aiguilles. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Cages en polymère.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Sélection d'une graisse SKF appropriée.

En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.

SKF logo