Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15, sauf pour la largeur des roulements étanches avec un préfixe de désignation BS2-
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances
Normale
Tolérance géométrique P5 sur demande (suffixe de désignation C08)

Sauf pour :
  • Roulements avec d ≤ 300 mm :
    • tolérance de largeur réduite au moins de moitié par rapport à la norme ISO (tableau 1)
    • Tolérance géométrique P5
  • Roulements pour applications vibrantes :
    • Diamètre d'alésage P5
    • Diamètre extérieur P6

Valeurs : ISO 492 (tableau 2, tableau 3 et tableau 4)
Jeu interne

Pour plus
d'informations
Jeu interne
Normal, C3
Contrôlez la disponibilité des classes de jeu C2, C4 ou C5
Roulements pour applications vibrantes : C4
Valeurs :
Les valeurs sont conformes à la norme ISO 5753-1 (lorsqu'elles sont normalisées) et sont valables pour des roulements non montés avec une charge de mesure nulle.
Défaut d'alignement admissible
  • Valeurs indicatives pour les charges légères à normales (P ≤ 0,1 C) et la position constante du défaut d'alignement par rapport à la bague extérieure : (tableau 7)

    La possibilité d'exploiter ces valeurs intégralement dépend de la conception du montage, des appuis du roulement dans le palier, etc.

  • Lorsque la direction du défaut d'alignement varie par rapport à la bague extérieure, des glissements supplémentaires sont présents dans le roulement, ce qui limite le défaut d'alignement à quelques dixièmes de degré.
    Exemples :
    • les cribles vibrants qui présentent un balourd en rotation et, par conséquent, une flexion rotative de l'arbre (fig. 1)
    • les rouleaux compensateurs de flexion des machines à papier qui présentent une flexion de l'arbre
  • Pour éviter de nuire aux performances d'étanchéité, le défaut d'alignement des roulements étanches ne doit pas dépasser 0,5°.

SKF logo