Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à rotule sur rouleaux.
Basic bearing designation system

Exemple

24013 CCK30/W33
24013 =
CC=
K30 =
W33 =

Options possibles pour les roulements à rotule sur rouleaux


Test Designation 1
Préfixes
BS2-..
Roulement, désigné par un numéro de dessin
ZE
Roulement SensorMount

Test Designation 2
Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1
Nombre à quatre chiffres : identification du numéro de dessin

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
BCRoulement pour arbres principaux d'éoliennes avec cage en fonte centrée sur les rouleaux
CA, CAC
Épaulements latéraux sur la bague intérieure, bague de guidage centrée sur la bague intérieure, cage usinée en laiton
CC(J), CJ
Bague intérieure sans épaulements, bague de guidage centrée sur la bague intérieure, deux cages embouties en acier
CCJA, EJA
Bague intérieure sans épaulements, bague de guidage centrée sur la piste de la bague extérieure, deux cages embouties en acier
E
Conception interne optimisée pour une capacité de charge supérieure
Séries 213, 222 et 223 : Bague intérieure sans épaulements et deux cages embouties en acier. Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure.
d ≤ 65 mm : Bague de guidage centrée sur la bague intérieure
d > 65 mm : Bague de guidage centrée sur la cage

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
-CS, -2CS
Joint frottant en NBR, d'un côté ou des deux côtés
-CS2, -2CS2
Joint frottant en FKM, d'un côté ou des deux côtés
-CS5, -2CS5
Joint frottant en HNBR d'un ou des deux côtés
-RS, -2RS
Joint frottant en NBR, d'un côté ou des deux côtés
-RS5, -2RS5
Joint frottant en HNBR d'un ou des deux côtés
K
Alésage conique, conicité 1:12
K30
Alésage conique, conicité 01:30

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
F
Cage usinée en acier, guidée par la bague intérieure
FA
Cage usinée en acier, guidée par la bague extérieure
J
Cage emboutie en acier, guidée par la bague intérieure
JA
Cage emboutie en acier, guidée par la bague extérieure
MA
Cage usinée en laiton, guidée par la bague extérieure

Test Designation 6.6
Suffixes - Matériaux, traitement thermique
235220
Bague intérieure en acier cémenté avec rainure hélicoïdale dans l'alésage
HA3
Bague intérieure en acier cémenté


Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
C08
Précision de rotation selon la classe de tolérances P5
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C2
Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3
Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4
Jeu radial interne supérieur à C3
C5
Jeu radial interne supérieur à C4
P5
Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances P5
P6
Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances P6
P62
P6 + C2

Test Designation 6.4
Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés(n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes -Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5
Suffixes – Lubrification
GEM9
Rempli à 70 – 100 % de graisse SKF LGHB 2
GLE
Rempli à 25 – 45 % de graisse SKF LGWM 2
VT143
Rempli à 25 – 45 % de graisse SKF LGEP 2
VT143B
Rempli à 45 – 60% de graisse SKF LGEP 2
VT143C
Rempli à 70 – 100% de graisse SKF LGEP 2
W64
Solid Oil
W
Sans rainure annulaire et trous de lubrification dans la bague extérieure
W20
Trois trous de lubrification dans la bague extérieure
W26
Six trous de lubrification dans la bague intérieure
W33
Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure
W33X
Rainure annulaire et six trous de lubrification dans la bague extérieure
W77
Trous de lubrification W33 obturés
W513
W26 + W33

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes – Autres variantes
R505Roulement pour boîtes d'essieux ferroviaires
VA405Roulement pour applications vibrantes, cages embouties en acier trempées en surface
VA406Identique à VA405, mais alésage de bague intérieure cylindrique revêtu de PTFE
VA991Roulements pour les applications à vitesse élevée
VE552(E)Bague extérieure avec trois trous filetés équidistants sur une face pour système de levage. Le « E » indique que les anneaux de levage appropriés sont fournis avec la butée.
VE553(E)
Identique à VE552(E), mais trous filetés dans les deux faces latérales
VG114
Cages embouties en acier trempées en surface
VQ424
Précision de rotation supérieure à C08
SKF logo