Caractéristiques des roulements

Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement : ISO 104

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale

Hauteur totale H :

  • pour les butées standard, tolérance au moins 50 % plus étroite que la norme ISO
  • pour les butées SKF Explorer, tolérance au moins 75 % plus étroite que la norme ISO

Valeurs : ISO 199 (tableau 1)

Défaut d'alignement admissible

Lorsque la charge augmente, le défaut d'alignement admissible diminue.

Valeurs indicatives pour les applications avec arbre tournant : tableau 2

La possibilité d'exploiter ces valeurs intégralement dépend de la conception du montage, de la configuration de l'étanchéité, etc.


Pour les applications comportant une rondelle-logement en rotation ou lorsque la direction du défaut d'alignement n'est pas constante par rapport à la rondelle-logement, un glissement supplémentaire peut se produire dans le roulement et le défaut d'alignement doit être inférieure à 0,1°.

Frottement, couple de démarrage, puissance à dissiper

Calculateur de roulements SKF

Pour le calcul des températures et des systèmes de refroidissement des butées de grande taille (dm > 400 mm)1), des arbres verticaux et des conditions entièrement submergées, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

  1. 1)dm = diamètre moyen du roulement [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo