Charges

Charge minimale

Pour plus d'informations
→ Charge minimale requise

Les exigences de charge minimale requise peuvent être ignorées pour les roulements fonctionnant aux vitesses relativement lentes situées dans la zone verte du diagramme 1.

En cas de vitesses de fonctionnement hors de la zone verte, utilisez :

Catalogue image - Fam - minimum load

Catalogue image - Flub for v n gt or eq 2000

Catalogue image - Flub for v n lt 2000

Réaliser les calculs

Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
→ Charge dynamique équivalente, P

Fr ≤ 0,55 Fa et :

  • si le faux-rond de rotation dans le montage de roulements n'affecte pas la répartition de la charge dans la butée à rotule sur rouleaux
    → P = 0,88 (Fa + X Fr)
  • si le faux-rond de rotation dans le montage de roulements affecte la répartition de la charge dans la butée à rotule sur rouleaux (par exemple le faux-rond de rotation d'un autre roulement qui crée des forces radiales)
    → P = Fa + X Fr

Fr > 0,55 Fa → Utilisez un roulement supplémentaire, qui supporte la charge radiale.

Réaliser les calculs

Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
→ Charge statique équivalente

Fr ≤ 0,55 Fa → P0 = Fa + X0 Fr

Fr > 0,55 Fa → Utilisez un roulement supplémentaire, qui supporte la charge radiale.

Symboles

A
coefficient de charge minimale (→ tableau des produits)
Cr
coefficient de charge
= 1,8 pour la série 292
= 2,0 pour la série 293
= 2,2 pour la série 294

diamètre extérieur du roulement [mm]
d
diamètre d'alésage du roulement [mm]
f0coefficient pour la méthode de lubrification.

Pour la lubrification par bain d'huile avec un arbre horizontal et pour la lubrification à la graisse :
= 3 pour la série 292
= 3,5 pour la série 293
= 4 pour la série 294

Pour la lubrification par bain d'huile avec un arbre vertical et pour la lubrification par injection d'huile :
= 6 pour la série 292
= 7 pour la série 293
= 8 pour la série 294
Fam
charge axiale minimale [kN]
Flub charge axiale requise pour surmonter le frottement induit par la traînée du lubrifiant [kN]
Fr
charge radiale [kN]
n
vitesse de rotation [tr/min]

charge dynamique équivalente [kN]
P0 
charge statique équivalente [kN]
X
coefficient de calcul
= 1,1 pour la série 292
= 1,2 pour la série 293
= 1,3 pour la série 294
X0
coefficient de calcul
= 2,5 pour la série 292
= 2,7 pour la série 293
= 2,9 pour la série 294
ν
viscosité effective de fonctionnement du lubrifiant [mm2/s]
SKF logo