Montage

Les butées à rotule sur rouleaux SKF sont séparables, ce qui permet de monter et démonter la rondelle-logement séparément de la l'ensemble rondelle-arbre et cage.

Lorsqu'une butée à rotule sur rouleaux à cage usinée en métal (fig. 1) doit être remplacée par une butée de type E à cage à fenêtres emboutie en tôle et que des efforts axiaux étaient repris par l'intermédiaire du manchon de guidage de la cage, une entretoise doit être insérée entre l'appui sur l'arbre et la rondelle-arbre (fig. 2).

L'entretoise doit être trempée et ses faces latérales doivent être rectifiées. Les dimensions appropriées des entretoises pour les butées à rotule sur rouleaux SKF sont indiquées dans le tableau des produits.

SKF logo