Roulements à rouleaux coniques

Des roulements à rouleaux coniques SKF Explorer pour répondre à vos défis les plus complexes

Dans le monde industriel actuel, vous avez besoin de solutions capables de relever les défis les plus complexes et de répondre aux exigences les plus strictes. Des solutions adaptées aux environnements contraignants qui fonctionnent plus longtemps et de façon plus sûre. Des solutions suffisamment robustes pour supporter des conditions et des environnements de test difficiles. Des solutions qui permettent d'augmenter la disponibilité des équipements pour une productivité et une efficacité accrues.

Nous comprenons les exigences du marché et l'importance des défis auxquels vous êtes confronté. Grâce à notre connaissance approfondie du marché, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions plus performantes.
  • Vous avez besoin d'un roulement à rouleaux coniques capable de supporter des charges élevées
  • Un roulement à rouleaux coniques fiable avec une durée de service accrue
  • Un roulement à rouleaux coniques qui n'aura pas d'impact sur votre productivité ni sur votre sécurité
  • Un roulement à rouleaux coniques capable de résister à des conditions de fonctionnement difficiles et extrêmes


Roulement à rouleaux coniques à une rangée
Les roulements à rouleaux coniques présentent des pistes de roulement coniques sur les bagues intérieure et extérieure et des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales qui agissent en même temps. Si les pistes étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement (point de sommet A, fig. 1) pour fournir un vrai mouvement roulant et, par conséquent, un faible frottement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. Le coefficient de calcul e (→ tableaux des produits) indique un ordre de grandeur pour cet angle, qui est généralement compris entre 10° et 30° : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
SKF fabrique des roulements à rouleaux coniques dans une large variété de modèles, séries et tailles :


Caractéristiques des roulements

  • Faible frottement
    La conception optimisée des extrémités des rouleaux et l'état de surface de l'épaulement (fig. 2) permettent la formation d'un film lubrifiant, ce qui réduit le frottement. Ceci réduit également les échauffements et l'usure de l'épaulement. La réduction de l’usure permet une maîtrise dans le temps de la précharge, et une maîtrise du bruit en fonctionnement.
  • Longue durée de service
    Les profils bombés des pistes des roulements de base et les profils logarithmiques des pistes des roulements SKF Explorer optimisent la répartition de la charge le long des surfaces de contact et réduisent les contraintes de bord aux extrémités des rouleaux (fig. 3) ainsi que la sensibilité aux défauts d'alignement et à la flexion de l'arbre, par rapport aux profils de pistes droits conventionnels (fig. 4).
  • Fiabilité améliorée
    La finition optimisée des surfaces de contact des rouleaux et des pistes prend en charge la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique.
  • Cohérence des profils et tailles des rouleaux
    Les rouleaux des roulements à rouleaux coniques SKF sont fabriqués selon des tolérances dimensionnelles et géométriques tellement étroites qu'ils sont pratiquement identiques. Ceci permet d'obtenir une répartition optimale de la charge, de réduire les niveaux sonores et vibratoires et de régler la précharge avec une meilleure exactitude.
  • Application de roulements rigide
    Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place contre un deuxième roulement à rouleaux coniques. Il est possible d'obtenir une application de roulements rigide en appliquant une précharge.
  • Période de rodage avec des pointes de température réduites
    En général, les roulements à rouleaux coniques ont une période de rodage, pendant laquelle un roulement à rouleaux coniques de conception classique est soumis à une grande quantité de frottement, ce qui entraîne de l'usure. Cet effet se manifeste par une pointe de température (diagramme 1). Sur les roulements à rouleaux coniques SKF, le frottement, la chaleur due au frottement et l'usure sont considérablement réduits, à condition que les roulements soient montés et lubrifiés correctement.
  • Séparables et interchangeables
    En fonction de la conception, les roulements à rouleaux coniques sont séparables et les composants des roulements de mêmes dimensions sont interchangeables. Par exemple, les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont séparables (fig. 5), c'est-à-dire que l'ensemble formé par la bague intérieure et la cage à rouleaux (cône) peut être monté séparément de la bague extérieure (cuvette). Ceci facilite le montage, le démontage ainsi que les inspections de maintenance de routine.
En plus des roulements présentés dans cette section, SKF propose des roulements à rouleaux coniques pour répondre aux exigences d'applications spécifiques, entre autres :

Sur demande, SKF peut également fournir des roulements à rouleaux coniques sur mesure pour différentes conditions de fonctionnement afin de répondre aux exigences des clients et des applications.

SKF logo