Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement :
ISO 355 (roulement individuel)
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances
  • Normales
  • précision dimensionnelle plus étroite pour les roulements avec suffixe de désignation CL7C
  • vérifiez la disponibilité de la classe de précision P5

Valeurs :
ISO 492 (tableau 1, tableau 2)

Tolérances sur la largeur totale :
non normalisées (tableau 3)

Jeu interne
Pour plus
d'informations
Jeu interne du roulement

Standard (tableau 4)

D'autres valeurs de jeu sont identifiées par le suffixe de désignation C suivi d'un nombre à trois chiffres. Pour les valeurs de jeu non indiquées dans les tableaux des produits, veuillez contacter SKF.

Les valeurs sont valables pour les ensembles de roulements avant montage sous des charges de mesure de :

  • D ≤ 90 mm
    → 0,1 kN
  • 90 < D ≤ 240 mm
    → 0,3 kN
  • D > 240 mm
    → 0,5 kN
Défaut d'alignement

Si les défauts d'alignement sont inévitables, SKF recommande de recourir à un montage en X.

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.

SKF logo