Étude des montages

Les roulements à rouleaux coniques appariés (fig. 1fig. 2) doivent être ajustés l'un contre l'autre jusqu'à obtention de la précharge ou du jeu requis (→ Précharge du roulement).
Si le jeu de fonctionnement est trop élevé, la capacité de charge des deux roulements ne peut pas être entièrement exploitée. Une précharge excessive augmente le frottement, ce qui implique plus d'échauffement et une réduction de la durée de service du roulement.

Ajustements

Le jeu interne des roulements appariés disposés en X ou en O (tableau 1) donne un jeu de fonctionnement adéquat avec les tolérances ci-dessous sur les arbres :
  • d ≤ 50 mm → m5Ⓔ
  • 50 mm < d ≤ 140 mm → m6Ⓔ
  • 140 mm < d ≤ 200 mm → n6Ⓔ
  • d > 200 mm → p6Ⓔ
SKF recommande ces tolérances dans le cas de charges tournantes sur la bague intérieure où P ≤ 0,06 C. Si l'on choisit des ajustements plus serrés, il faut vérifier que les roulements ne sont pas préchargés et peuvent tourner librement. La réduction du jeu interne causée par les forces de fixation axiale doit également être prise en compte.
Pour les charges fixes sur la bague extérieure, SKF recommande les classes de tolérances J6Ⓔ ou H7Ⓔ.

Procédure de réglage

Lors du montage des roulements à rouleaux coniques appariés, les roulements doivent être tournés de manière à ce que les rouleaux soient correctement en place, grande face en contact avec l'épaulement de guidage.
SKF logo