Modèles et variantes

Roulements appariés disposés en X
  • présentent des lignes d'action des charges convergentes (orientées vers l'intérieur des roulements) (fig. 1)
  • tolèrent un défaut d'alignement limité
  • peut supporter des charges axiales dans les deux sens
  • sont fournis avec une entretoise intermédiaire entre les bagues extérieures en un ensemble
Roulements appariés disposés en O
  • présentent des lignes d'action des charges divergentes (orientées vers l'extérieur des roulements) (fig. 2)
  • permettent d'obtenir un montage de roulements relativement rigide
  • peuvent supporter des couples de déversement
  • peut supporter des charges axiales dans les deux sens
  • sont fournis avec une entretoise intermédiaire entre les bagues intérieures et extérieures en un ensemble
Roulements appariés disposés en tandem
  • présentent des lignes d'action parallèles (fig. 3)
  • partagent de manière égale les charges radiales et axiales
  • sont utilisés lorsque la capacité de charge d'un seul roulement est insuffisante
  • peuvent supporter des charges axiales dans un seul sens ; en présence de charges axiales dans les deux sens, il faut ajouter un troisième roulement, monté contre la paire disposée en tandem
  • sont fournis avec une entretoise intermédiaire entre les bagues intérieures et extérieures en un ensemble
Roulements SKF Explorer
SKF élargit continuellement sa gamme de roulements SKF Explorer. En plus des roulements à rouleaux coniques appariés SKF Explorer existants (→ tableaux des produits), SKF peut également fabriquer des roulements à rouleaux coniques de base en tant que roulements SKF Explorer, sur demande. Ces roulements à rouleaux coniques SKF Explorer sont identifiés par le suffixe de désignation PEX.
Cages

Les roulements à rouleaux coniques appariés SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 1. La cage emboutie en acier standard n'est pas identifiée dans la désignation du roulement. Si des cages non standard sont requises, contrôlez la disponibilité avant de passer commande.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour obtenir des informations sur les caractéristiques des cages, reportez-vous aux sections Cages et Matériaux des cages.

SKF logo