Vitesse admissible

Les vitesses nominales présentées dans le tableau des produits indiquent :
  • la vitesse de référence, qui permet d'évaluer rapidement les capacités de vitesse selon un cadre de référence thermique
  • la vitesse limite, qui est une limite mécanique à ne pas dépasser, sauf si la conception du roulement et l'application sont adaptées à des vitesses plus élevées

Pour plus d'informations, reportez-vous à Température de fonctionnement et vitesse.


Réaliser les calculs
SKF logo