Butées à rouleaux coniques

Butée à rouleaux coniques simple effet SKF avec rondelles symétriques
Les butées à rouleaux coniques SKF sont conçues pour supporter des charges axiales élevées et des charges avec chocs. Les butées sont très rigides et leur encombrement axial est minimal.

Caractéristiques des roulements

  • Les éléments sont séparables
    La rondelle-arbre, la rondelle-logement et l'ensemble cage-rouleaux des butées à rouleaux coniques peuvent être montés séparément.
  • Faible frottement
    La conception optimisée de la grande face des rouleaux et l'état de surface de l'épaulement favorisent la formation du film lubrifiant, ce qui réduit le frottement. Ceci réduit également les échauffements et l'usure de l'épaulement.
  • Longue durée de service
    Selon la conception, les profils bombés ou logarithmiques des pistes optimisent la répartition de la charge le long des surfaces de contact et réduisent les contraintes de bord aux extrémités des rouleaux ainsi que la sensibilité aux défauts d'alignement, par rapport aux profils de piste droits conventionnels (fig. 1).
  • Cohérence des profils et tailles des rouleaux
    Les rouleaux des butées à rouleaux coniques SKF sont fabriqués selon des tolérances dimensionnelles et géométriques tellement étroites qu'ils sont pratiquement identiques. Ceci permet d'obtenir une répartition optimale de la charge et de réduire les niveaux sonores et les vibrations.
SKF logo