Caractéristiques des roulements

Dimensions d'encombrementISO 15:2011
Dimensions de chanfreinLes valeurs minimales pour les dimensions de chanfrein dans le sens radial (r1, r3) et dans le sens axial (r2, r4) sont indiquées dans le tableau de produits. Les spécifications diffèrent selon la série.

718 .. D

  • Valeurs pour la bague intérieure et le côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Les valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure ne sont pas normalisées

719 .. D, 70 .. D et 72 .. D

  • Valeurs pour la bague intérieure et le côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure : ISO 12044:1995, le cas échéant

719 .. E

  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague intérieure (d ≤ 30 mm), côté poussée de la bague intérieure et côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague intérieure (d > 30 mm) : inférieures à celles conformes à ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure : ISO 12044:1995

70 .. E

  • Valeurs pour la bague intérieure et le côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure : ISO 12044:1995

719 .. B et 70 .. B

  • Valeurs pour la bague intérieure et le côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure : inférieures à celles conformes à ISO 15:2011

Les limites de chanfrein maximum, importante pour le dimensionnement des rayons de congés des composants associés, sont conformes à la norme ISO 582:1995 et sont répertoriées dans le tableau de produits.

Tolérances
Pour en savoir plus (→ Tolérances)
Tolérances de classe P4A ou P4 en standard. Tolérances de classe PA9A ou P2 disponibles sur demande.

Les valeurs de tolérances sont indiquées pour les :

SKF logo