Système de désignation

Les désignations des roulements de Super Précision SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à billes à contact oblique :

Basic bearing designation system

Exemples

Roulement simple :
71922 CDGBTNHA/PA9AL71922 =
CD =
GB =
TNHA =
PA9A =
L =

Ensemble de roulements appariés :
S7010 ACD/HCP4AQBCCS =
7010 =
ACD =
HC =
P4A =
QBC =
C =

Options possibles pour les roulements à billes à contact oblique

Test Designation 1
Préfixes
Roulement ouvert (pas de préfixe de désignation)
SRoulement étanche
VRoulement avec bagues en acier NitroMax et billes en nitrure de silicium de qualité roulement Si3N4 (roulement hybride)

Test Designation 2
Désignation de base
Séries de roulements
718En conformité avec la série de dimensions ISO 18
719En conformité avec la série de dimensions ISO 19
70En conformité avec la série de dimensions ISO 10
72En conformité avec la série de dimensions ISO 02
Dimensions du roulement
6Diamètre d'alésage de 6 mm
7Diamètre d'alésage de 7 mm
8Diamètre d'alésage de 8 mm
9Diamètre d'alésage de 9 mm
00Diamètre d'alésage de 10 mm
01Diamètre d'alésage de 12 mm
02Diamètre d'alésage de 15 mm
03Diamètre d'alésage de 17 mm
04
à
72
(x5) diamètre d'alésage de 20 mm

(x5) diamètre d'alésage de 360 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
CDAngle de contact de 15°, haute capacité
ACDAngle de contact de 25°, haute capacité
CEAngle de contact de 15°, grande vitesse type E
FEAngle de contact de 18°, grande vitesse type E
ACEAngle de contact de 25°, grande vitesse type E
CBAngle de contact de 15°, grande vitesse type B
FBAngle de contact de 18°, grande vitesse type B
ACBAngle de contact de 25°, grande vitesse type B

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) Roulement simple – exécution et précharge 
Roulement simple isolé (pas de suffixe de désignation) (séries 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B et 70 .. B)
GASimple, appariement universel, précharge extra-légère (séries 719 .. D, 70 .. D et 72 .. D)
GASimple, appariement universel, précharge légère (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B et 70 .. B)
GBSimple, appariement universel, précharge légère (séries 719 .. D, 70 .. D et 72 .. D)
GBSimple, appariement universel, précharge moyenne (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B et 70 .. B)
GCSimple, appariement universel, précharge moyenne (séries 719 .. D, 70 .. D et 72 .. D)
GCSimple, appariement universel, précharge forte (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B et 70 .. B)
GDSimple, appariement universel, précharge forte (séries 719 .. D, 70 .. D et 72 .. D)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage

En résine phénolique renforcée de textile en coton ou en PEEK renforcé de fibres de carbone, centrée sur la bague extérieure (pas de suffixe de désignation)
MAMassive en laiton, centrée sur la bague extérieure
TNHAEn PEEK renforcé de fibres de verre, centrée sur la bague extérieure

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique
Acier allié au chrome (pas de suffixe de désignation)
HCBilles en nitrure de silicium de qualité roulement Si3N4 (roulement hybride)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux, dispositifs de lubrification air-huile directe
Précision
P4Précision dimensionnelle et de rotation conformes à la classe de tolérances ISO 4
P4APrécision dimensionnelle conforme à la classe de tolérances ISO 4, précision de rotation supérieure à la classe de tolérances ISO 4
P2Précision dimensionnelle et de rotation conformes à la classe de tolérances ISO 2
PA9APrécision dimensionnelle et de rotation conformes à la classe de tolérances ISO 2
Dispositifs de lubrification air-huile directe
HDeux trous de lubrification, côté opposé à la poussée de la bague extérieure
H1Deux trous de lubrification, côté poussée de la bague extérieure
LRainure annulaire avec deux trous de lubrification côté opposé à la poussée de la bague extérieure et deux rainures annulaires dotées de joints toriques dans la bague extérieure
L1Rainure annulaire avec deux trous de lubrification côté poussée de la bague extérieure et deux rainures annulaires dotées de joints toriques dans la bague extérieure

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés
Montage
DBEnsemble de deux roulements disposés dos-à-dos <>
DFEnsemble de deux roulements disposés face-à-face ><
DTEnsemble de deux roulements disposés en tandem <<
DGEnsemble de deux roulements pour appariement universel
TBTEnsemble de trois roulements disposés dos-à-dos et en tandem <>>
TFTEnsemble de trois roulements disposés face-à-face et en tandem ><<
TTEnsemble de trois roulements disposés en tandem <<<
TGEnsemble de trois roulements pour appariement universel
QBCEnsemble de quatre roulements disposés dos-à-dos en tandem <<>>
QFCEnsemble de quatre roulements disposés face-à-face en tandem >><<
QBTEnsemble de quatre roulements disposés dos-à-dos et en tandem <>>>
QFTEnsemble de quatre roulements disposés face-à-face et en tandem ><<<
QTEnsemble de quatre roulements disposés en tandem <<<<
QGEnsemble de quatre roulements pour appariement universel
PBCEnsemble de cinq roulements disposés dos-à-dos en tandem <<>>>
PFCEnsemble de cinq roulements disposés face-à-face en tandem >><<<
PBTEnsemble de cinq roulements disposés dos-à-dos et en tandem <>>>>
PFTEnsemble de cinq roulements disposés face-à-face et en tandem ><<<<
PTEnsemble de cinq roulements disposés en tandem <<<<<
PGEnsemble de cinq roulements pour appariement universel 
Précharge
APrécharge extra-légère (séries 719 .. D, 70 .. D et 72 .. D)
APrécharge légère (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B et 70 .. B)
LPrécharge légère – uniquement pour les ensembles de roulements appariés dans des montages TBT, TFT, QBT et QFT (séries 718 .. D, 719 .. E et 70 .. E)
BPrécharge légère (séries 719 .. D, 70 .. D et 72 .. D)
BPrécharge moyenne (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B et 70 .. B)
MPrécharge moyenne – uniquement pour les ensembles de roulements appariés dans des montages TBT, TFT, QBT et QFT (séries 718 .. D, 719 .. E et 70 .. E)
CPrécharge moyenne (séries 719 .. D, 70 .. D et 72 .. D)
CPrécharge forte (718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B et 70 .. B)
FPrécharge forte – uniquement pour les ensembles de roulements appariés dans des montages TBT, TFT, QBT et QFT (séries 718 .. D, 719 .. E et 70 .. E)
DPrécharge forte (719 .. D, 70 .. D et 72 .. D)
G...Précharge spéciale, exprimée en daN, par ex. G240 (séries 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B et 70 .. B)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes - Lubrification (voir 6.2)

Test Designation 6.6
Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo