Cages

Selon leur série et leur taille, les roulements à billes à contact oblique à une rangée de Super Précision sont équipés en standard d'une des cages suivantes (matrice 1) :
  • cage en résine phénolique renforcée de textile en coton, à fenêtres, centrée sur la bague extérieure, pas de suffixe de désignation (fig. 1)
  • cage en PEEK renforcé de fibre de verre, à fenêtres, centrée sur la bague extérieure, suffixe de désignation TNHA (fig. 2)
  • cage en PEEK renforcé de fibre de carbone, à fenêtres, centrée sur la bague extérieure, pas de suffixe de désignation (fig. 3)
  • cage massive en laiton, à fenêtres, centrée sur la bague extérieure, suffixe de désignation MA

Les cages en polymère léger réduisent les forces centrifuges et d'inertie, tout en maximisant l'efficacité du lubrifiant.

D'autres matériaux et modèles de cages sont disponibles sur demande. Contactez le Service Applications Techniques SKF.

Pour en savoir plus sur les matériaux, reportez-vous à la section Matériaux des cages.

SKF logo