Roulements haute capacité de type D

Les roulements de type D (fig. 1) sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Par rapport à d'autres roulements à billes à contact oblique de précision, ceux du type D contiennent le plus grand nombre possible de billes d'une taille maximale. Leur osculation étroite assure un degré de rigidité relativement élevé et la plus grande capacité de charge possible.

Applications

Applications types pour les roulements de la série 718 .. D :
  • machines-outils, par ex. les têtes de perçage multibroches (fig. 2)
  • robotique
  • impression
  • systèmes de mesure
  • roues de voiture de course

Applications types pour les roulements de la série 719 .. D et 70 .. D :

  • centres d'usinage (horizontaux et verticaux) (fig. 3)
  • fraiseuses
  • tours (fig. 4)
  • machines de rectification externe et de surface
  • machines à aléser
  • machines à découper et à polir les pierres et le verre
  • industrie des semi-conducteurs, par ex. les unités de détection de défauts sur les microplaquettes de silicium (fig. 5)
  • stabilisateurs gyroscopiques de bateau
  • télescopes
  • micro-turbines
  • roues de voiture de course/supercars
  • équipement médical

Applications types pour les roulements de la série 72 .. D :

  • broches de machines-outils, par ex. broches à pointe vive (fig. 6)
  • tours (broches principales, contre-pointe)
  • machines à rectifier
  • machines à aléser
  • Machines à cinématique parallèle (PKM)
  • dynamomètres pour essais de moteurs
  • turbocompresseurs à grande vitesse
SKF logo