Charge dynamique équivalente

La charge dynamique équivalente peut être déterminée comme suit :

Pour les roulements simples et les roulements montés en tandem

Réaliser le calcul

Pour les paires de roulements montés dos-à-dos ou face-à-face

Réaliser le calcul

Les valeurs des coefficients e, X2, Y1 et Y2 dépendent de l'angle de contact du roulement et sont données pour les :
  • roulements simples et roulements montés en tandem (tableau 1)
  • roulements appariés dos-à-dos et face-à-face (tableau 2)

Pour les roulements avec un angle de contact de 15°, les coefficients e, Y1 et Y2 dépendent du rapport f0 Fa/C0


P=charge dynamique équivalente sur l'ensemble de roulements [kN]
Fr=charge radiale s'exerçant sur l'ensemble de roulements [kN]
Fa=charge axiale s'exerçant sur l'ensemble de roulements [kN]
f0=coefficient de calcul (  product table)
C0=charge statique de base [kN] (→ tableau de produits)

SKF logo