Charge statique équivalente

La charge statique équivalente peut être déterminée comme suit :

Pour les roulements simples ou les roulements montés en tandem


Pour les paires de roulements montés dos-à-dos ou face-à-face


P0=charge statique équivalente sur l'ensemble de roulements [kN]
Fr=charge radiale s'exerçant sur l'ensemble de roulements [kN]
Fa=charge axiale s'exerçant sur l'ensemble de roulements [kN]

Si P0 < Fr, P0 = Fr doit être utilisé.

Les valeurs du coefficient Y0 dépendent de l'angle de contact du roulement et sont données pour les :

  • roulements simples et roulements montés en tandem (tableau 1)
  • roulements appariés dos-à-dos et face-à-face (tableau 2)

SKF logo