Fixation et serrage de bagues de roulement

En général, les roulements à billes à contact oblique sont fixés de manière axiale sur les arbres ou dans les paliers avec des écrous de serrage de précision (fig. 1) ou des disques d'obturation. Ces composants nécessitent une précision géométrique élevée et une bonne résistance mécanique pour fournir un support et une fixation adéquats.

Le couple de serrage Mt, des écrous de serrage de précision ou des boulons de disques d'obturation, doit être suffisant pour maintenir en place tous les composants (roulements compris) sans provoquer de déformation ou d'autres dégâts.

Pour obtenir des informations sur les écrous de serrage de précision, consultez la section Écrous de serrage de précision.

Calcul du couple de serrage requis
En raison du nombre de variables (frottement entre les composants de contact, degré de serrage, augmentation de la précharge en raison d'un ajustement serré, etc.), il est impossible de calculer précisément le couple de serrage Mt requis pour un écrou de serrage de précision ou les boulons d'un disque d'obturation. Les formules suivantes peuvent être utilisées pour estimer Mt, mais les résultats doivent être vérifiés pendant le fonctionnement.

La force de serrage axial requise pour un écrou de serrage de précision ou les boulons d'un disque d'obturation peut être estimée d'après


La force de serrage requise pour un écrou de serrage de précision peut être estimée d'après

La force de serrage requise pour les boulons d'un disque d'obturation peut être estimée d'après


Mt=couple de serrage requis [Nmm]
Pa=force de serrage axial requise [N]
Fc=force de fixation axiale [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E and 70 .. E series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
Fs=force de serrage axial minimum [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E and 70 .. E series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
GA,B,C,D=préréglage de précharge du roulement, avant le montage [N] (  product table)
K=coefficient dépendant du filetage (tableau 4)
Ncp=nombre de roulements ayant la même orientation que le roulement avec lequel l'écrou de serrage de précision ou le disque d'obturation est en contact direct1)
Nb=nombre de boulons de disque d'obturation


1) Il ne s'agit pas du nombre total de roulements dans le montage, mais uniquement ceux qui doivent être déplacés pour combler les espaces entre les bagues afin d'obtenir le préréglage de précharge. Reportez-vous également à Procédure de serrage.

Procédure de serrage

Pour fixer axialement des roulements à billes à contact oblique de Super Précision à l'aide d'un écrou de serrage de précision ou d'un disque d'obturation, la procédure suivante doit être suivie afin de garantir que tous les roulements soient bien en place et que le niveau requis estimé de force de serrage soit rétabli.
  1. Serrez l'écrou de serrage / les boulons du disque d'obturation 2 ou 3 fois plus que la valeur de Mt.
  2. Desserrez l'écrou de serrage / les boulons du disque d'obturation.
  3. Resserrez l'écrou de serrage / les boulons du disque d'obturation selon la valeur de Mt.
SKF logo