Roulements à billes à contact oblique

SKF fabrique des roulements à billes à contact oblique de Super Précision pour des diamètres d'arbre compris entre 6 et 360 mm. Les exigences relatives aux applications varient et, par conséquent, la gamme SKF de roulements à billes à contact oblique de Super Précision comprend quatre séries de dimensions ISO, dans différentes exécutions. Le vaste choix de modèles et de variantes leur permet d'être intégrés dans pratiquement toutes les applications de machines-outils ainsi que dans d'autres applications nécessitant des roulements de précision.

SKF peut fournir des roulements à billes à contact oblique de Super Précision avec différentes caractéristiques de conception :


Le tableau 1 montre la gamme de roulements à billes à contact oblique de Super Précision.
SKF logo