Capacité de charge des ensembles de roulements

Les valeurs des charges de base (C, C0) et des limites de fatigue (Pu) indiquées dans les tableaux des produits sont valables pour les roulements simples. Pour les ensembles de roulements, les valeurs correspondantes pour les roulements simples doivent être multipliées par un facteur indiqué dans le tableau 1.
SKF logo