Caractéristiques des roulements

Roulements à simple effetRoulements double effetCartouches
Dimensions d'encombrementISO 15:2011, uniquement pour les séries BSA 2 et BSA 3 qui sont conformes à la série de dimensions ISO 02 et 03, respectivement

BSD series bearings partly follow ISO dimension series

Non normaliséesNon normalisées
Tolérances
Pour en savoir plus (→ Tolérances)
Précision dimensionnelle P4
Précision de rotation P2
Valeurs : ISO 492:2002 (tableau 1)

Les valeurs sont applicables aux roulements individuels. Pour les ensembles de roulements appariés, le faux-rond axial est normalement dans les 2,5 μm si les portées de roulement sont usinées précisément et les roulements sont montés correctement.

Précision de rotation P4 Valeurs : ISO 492:2002 (tableau 1)

Valeurs de précision dimensionnelle : tableau 1

Valeurs : (tableau 2)
SKF logo