Système de désignation

Les désignations des roulements de Super Précision SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les butées à billes à contact oblique pour transmissions par vis.

Basic bearing designation system

Exemples

Butée à simple effet
BSA 205 CGB/GMMBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Ensemble apparié de butées à simple effet
BSA 208 C/TFTABSA 208 =
C =
TFT =
A =

Butée à double effet
BEAM 030080-2RS/PEBEAM 030080 =
-2RS =
PE =

Cartouche
FBSA 206 A/QBCAFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Options possibles pour les roulements à billes à contact oblique

Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
Séries de roulements
BSA 2Roulement à simple effet conforme à la série de dimensions ISO 02
BSA 3
Roulement à simple effet conforme à la série de dimensions ISO 03
BSDRoulement à simple effet
BEASRoulement à double effet
BEAMRoulement à double effet pour montage avec boulons
FBSA 2Cartouche avec palier applique
Dimensions des roulements à simple effet conformes à la série de dimensions ISO
01Diamètre d'alésage de 12 mm
02Diamètre d'alésage de 15 mm
03Diamètre d'alésage de 17 mm
04
à
15
(x5) diamètre d'alésage de 20 mm

(x5) diamètre d'alésage de 75 mm
Dimensions des roulements à simple effet, non normalisées
2047
à
60120
Diamètre d'alésage de 20 mm et diamètre extérieur de 47 mm

Diamètre d'alésage de 60 mm et diamètre extérieur de 120 mm
Dimensions des roulements à double effet
008032
à
060145
Diamètre d'alésage de 8 mm et diamètre extérieur de 32 mm

Diamètre d'alésage de 60 mm et diamètre extérieur de 145 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
CConception interne améliorée (roulements à simple effet uniquement)

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) Roulement simple – exécution et précharge 
A
Différente position de l'épaulement (cartouches uniquement)
Roulement à simple effet – exécution et précharge
GAÀ appariement universel, précharge légère
GBÀ appariement universel, précharge moyenne
G...À appariement universel, précharge spéciale, exprimée en daN, par ex. G240
Solutions d'étanchéité
-2RSJoint à frottement en NBR des deux côtés
-2RZJoint sans frottement en NBR des deux côtés

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux, remplissage de graisse
Remplissage de graisse
GMMRoulement ouvert à simple effet rempli de graisse standard
Précision
Précision dimensionnelle selon la classe de tolérance ISO 4, précision de rotation selon la classe de tolérance ISO 2
PETolérance de diamètre élargie et battement axial selon la classe de tolérance P5 pour roulement radial (séries BEAM/BEAS uniquement)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés
Montage
DBEnsemble de deux roulements disposés dos-à-dos <>
DFEnsemble de deux roulements disposés face-à-face ><
DTEnsemble de deux roulements disposés en tandem <<
TBT
Ensemble de trois roulements disposés dos-à-dos et en tandem <>>
TFTEnsemble de trois roulements disposés face-à-face et en tandem ><<
TTEnsemble de trois roulements disposés en tandem <<<
QBCEnsemble de quatre roulements disposés dos-à-dos en tandem <<>>
QFCEnsemble de quatre roulements disposés face-à-face en tandem >><<
QBTEnsemble de quatre roulements disposés dos-à-dos et en tandem <>>>
QFTEnsemble de quatre roulements disposés face-à-face et en tandem ><<<
QTEnsemble de quatre roulements disposés en tandem <<<<
Précharge
APrécharge légère
BPrécharge moyenne
G...Précharge spéciale, exprimée en daN, par ex. G240

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes - Lubrification (voir 6.2)

Test Designation 6.6
Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo