Cartouches avec palier applique

Les cartouches de la série FBSA (fig. 1, fig. 2 et fig. 3) comportent un palier applique pour permettre un montage facile et rapide. Ces unités prêtes à monter sont disponibles pour des diamètres d'arbre compris entre 20 et 60 mm et contiennent des butées à billes à contact oblique à simple effet SKF. Sauf pour les surfaces rectifiées, les cartouches sont revêtues d'un traitement de surface avec une finition en oxyde noir.
Les cartouches sont disponibles avec différents montages de roulements :
  • deux roulements disposés en O, suffixe de désignation DB (fig. 4)
  • deux roulements disposés en X, suffixe de désignation DF (fig. 5)
  • deux paires de roulements disposés en O en tandem, suffixe de désignation QBC (fig. 6)
  • deux paires de roulements disposés en X en tandem, suffixe de désignation QFC (fig. 7)
Des unités avec deux paires de roulements sont également disponibles avec la collerette à l'extrémité de la cartouche (suffixe de désignation A, fig. 3). D'autres montages de roulements sont disponibles sur demande,

Les cartouches doivent être boulonnées à la paroi de la machine et fixées sur l'arbre de la transmission par vis à l'aide d'un écrou de serrage de précision SKF.

SKF logo