Solutions sur mesure

La gamme SKF de roulements de support couvre une large variété de conditions d'application. SKF peut également fournir des solutions sur mesure pour des applications spécifiques. Grâce à des services avancés de modélisation et d'essais virtuels, les ingénieurs SKF peuvent apporter leur assistance à toutes les étapes du développement de produits. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Roulements graissés

Les roulement à simple effet ouverts peuvent être livrés graissés sur demande, avec la graisse standard utilisée pour les roulements étanches(suffixe de désignation GMM, → Solutions d'étanchéité).
Des graisses ou des quantités de remplissage spécifiques au client peuvent également être appliquées pour répondre aux exigences d'une application particulière.
SKF logo