Types et modèles

La gamme de butées à billes à contact oblique de Super Précision SKF pour transmissions par vis peut répondre à pratiquement toutes les exigences placées sur des roulements de support pour transmissions par vis. SKF fournit trois types de roulements de support :
  • butées à simple effet
  • butées à double effet
  • cartouches avec palier applique

Les critères principaux utilisés lors de la sélection de roulements pour supporter les transmissions par vis, sont la rigidité axiale et la capacité de charge, la précision de fonctionnement, la vitesse et le moment de frottement. Les autres facteurs à prendre en compte peuvent être la rigidité de couple d'un montage de roulements ou la capacité à supporter les défauts d'alignement entre l'arbre et le palier. Les exigences en termes de montage et d'étanchéité doivent également être prises en compte. Le tableau 1 présente les critères et indique dans quelle mesure les différentes séries de roulements les remplissent.

SKF logo