Butées à billes à contact oblique à simple effet

SKF fournit des butées à billes à contact oblique à simple effet (fig. 1) dans les séries BSA et BSD pour des diamètres d'arbre allant de 12 à 75 mm. Les butées sont non séparables et présentent un angle de contact de 62°. Le rayon de raccordement entre la piste et l'épaulement sur les deux bagues est rectifié. Ceci réduit les contraintes de bord d'environ 30 %, ce qui permet à ces butées de mieux supporter les charges axiales élevées et la surcharge occasionnelle, par rapport aux modèles classiques.
Les butées à simple effet sont conçues pour supporter les charges axiales dans un sens et sont par conséquent réglées contre un second roulement ou montés en tant qu'ensembles. À appariement universel en standard, les butées peuvent être montées en ensembles de jusqu'à quatre roulements pour différents montages et offrent alors le niveau de performance des ensembles appariés. Un traitement thermique unique aide à maintenir une précharge constante pendant toute la durée de service des butées.

Ensembles de butées appariées

Sur demande, les butées à simple effet peuvent être fournies en tant qu'ensembles appariés. Cependant, étant donné que les butées standard sont à appariement universel, SKF recommande de réduire les stocks en commandant uniquement des butées isolées et en les montant en ensembles selon les besoins.
SKF logo