Capacité de charge des ensembles de roulements

La charge dynamique C et la charge statique C0, ainsi que la limite de charge de fatigue Pu indiquées dans le tableau de produits pour les roulements à simple effet s'applique aux charges axiales pour les roulements individuels. Pour les ensembles de roulements, les valeurs applicables peuvent être obtenues en appliquant les coefficients indiqués dans le tableau 1 aux valeurs spécifiées pour les roulements isolés.
SKF logo