Marquage des roulements

Toutes les cartouches et butées à billes à contact oblique de Super Précision portent différents marquages sur leurs surfaces extérieures (fig. 1) :
  1. Marque SKF
  2. Désignation complète du roulement/de l'unité
  3. Pays de fabrication
  4. Date de fabrication, codée
  5. Étiquette « APPAIRABLE » (roulements à simple effet uniquement)

Marque en V

Une marque en V sur la surface extérieure des bagues extérieures des roulements à simple effet à appariement universel indique la manière dont l'ensemble de roulements doit être monté par rapport à la charge axiale. La marque en V pointe vers la face latérale de la bague intérieure pouvant supporter la charge axiale. Pour les ensembles de roulements, la grande face latérale de la bague intérieure du roulement extérieur doit supporter la charge axiale et doit être montée de manière à ce que la marque en V pointe dans la direction opposée à la charge axiale (fig. 2). Dans les applications où des charges axiales agissent dans les deux directions supportées par des montages en X ou en O, la face latérale de la bague intérieure du roulement extérieur, vers laquelle pointent la plupart des marques en V, doit supporter la plus lourde charge axiale.
SKF logo