Système de désignation

Les désignations des roulements de Super Précision SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux :
Basic bearing designation system

Exemple

NRT 260 A/GNRT 260 =
A =
G =

Options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux

Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
NRTRoulement à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux
80
à
850
Diamètre d'alésage [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
AConception interne de base
Bconception intérieure spécifique

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes - Lubrification
GRoulement graissé en usine

Test Designation 6.6
Suffixes - Autres caractéristiques (n.a.)
SKF logo