Charges de roulement équivalentes

La charge dynamique équivalente peut se calculer :

  • pour l'ensemble de rouleaux radiaux d'après
    P = Fr
  • pour l'ensemble de rouleaux axiaux d'après
    P = Fa + 4,4 M/d1

La charge statique équivalente peut se calculer :

  • pour l'ensemble de rouleaux radiaux d'après
    P0 = Fr
  • pour l'ensemble de rouleaux axiaux d'après
    P0 = Fa + 4,4 M/d1
avec
P=charge dynamique équivalente [kN]
P0
=charge statique équivalente [kN]
d1=diamètre extérieur de la bague intérieure [mm] (→ tableau de produits)
Fa=charge axiale [kN]
Fr=charge radiale [kN]
M=couple [kNmm]
SKF logo