Frottement

Tout comme avec d'autres roulements, les pertes par frottement dans les roulements à rouleaux axiaux-radiaux dépendent de différents facteurs. Pour obtenir des informations générales, reportez-vous à la section Frottement.
Les valeurs du moment de frottement répertoriées dans le tableau de produits ont été mesurées lors de tests fonctionnels et sont des valeurs moyennes. Elles ne doivent être utilisées qu'à titre d'orientation. Les tests ont été menés dans les conditions de fonctionnement suivantes :
  • lubrification : graisse, viscosité cinématique 150 mm2/s à 40 °C
  • vitesse de rotation : 5 tr/min
  • température ambiante : 30 à 40 °C
  • boulons de fixation serrés aux valeurs de couple recommandées (→ tableau de produits)
SKF logo