Roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux
Les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux de Super Précision (fig. 1) sont couramment utilisés pour supporter les tables de rotation, les têtes à diviser et les têtes multibroches des centres d'usinage. SKF fabrique des roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux de Super Précision pour des diamètres d'arbre compris entre 80 et 850 mm. Grâce à leur conception interne et aux processus de fabrication aux tolérances étroites, ces roulements peuvent atteindre un battement radial supérieur à la classe de tolérances P4 et un battement axial s'en rapprochant.