Couples admissibles

Généralement, les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux tournent à basse vitesse, réalisent des mouvements d'orientation lents ou sont soumis à une charge à l'arrêt. Dans ces conditions, le couple maximum admissible est limité par la limite de charge statique et peut être déterminé d'après

Mperm = 0,23 d1 (C0a/s0 – Fa)

avec
Mperm
=couple admissible [kNmm]
C0a=charge statique de base de l'ensemble de rouleaux axiaux [kN] (→ tableau de produits)
d1=diamètre extérieur de la bague intérieure [mm] (→ tableau de produits)
Fa=charge axiale centrée [kN]
s0=facteur de sécurité (→ Charges statiques admissibles)
= 4
En cas de rotation fréquente ou d'oscillation, il se peut que la durée nominale limite le couple admissible. Dans ce cas, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Le diagramme 1 peut être utilisé pour vérifier rapidement si la taille de roulement sélectionnée convient sous des charges principalement statiques.
SKF logo