Caractéristiques des roulements

Dimensions d'encombrement
ISO 15:2011
Tolérances
Pour en savoir plus
(→ Tolerances)
  • SP class tolerances (table 1) as standard
  • higher precision UP class tolerances (table 2) on request
  • SP and UP class tolerances for 1:12 tapered bore (table 3)
Déplacement axial
Pour supporter le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans certaines limites (→ tableaux des produits : roulements à une rangée et roulements à deux rangées). Pendant le fonctionnement, un déplacement axial se produit à l'intérieur du roulement et non pas entre le roulement et l'alésage du palier ou de l'arbre. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.
SKF logo