Cages

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée de Super Précision SKF peuvent être équipés d'une des cages suivantes :
  • une cage en PA66, à fenêtres, guidée par les rouleaux, suffixe de désignation TN
  • une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidée par les rouleaux, suffixe de désignation TN9
  • une cage en PEEK renforcé de fibre de verre, à fenêtres, guidée par la bague extérieure, suffixe de désignation TNHA
  • une cage en PEEK renforcé de fibre de carbone, à fenêtres, guidée par la bague extérieure, suffixe de désignation PHA
Selon leur type, leur série et leur taille, les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées de Super Précision SKF sont équipés en standard d'une des cages suivantes :
  • deux cages en PA66, à fenêtres, guidées par les rouleaux, suffixe de désignation TN
  • deux cages en PA66 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidées par les rouleaux, suffixe de désignation TN9
  • une ou deux cages massives en laiton, à ergots, guidée par les rouleaux, pas de suffixe de désignation
Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à la section Matériaux des cages.
SKF logo